(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông Báo] Thời Gian Giao Hàng Bị Ảnh Hưởng Do Lũ Lụt Miền Trung. Xem chi tiết
    [Notice] Delivery Delays Due to Flooding in Central Vietnam. See more

Motor - Cho mọi ứng dụng công nghiệp

Danh mục sản phẩm lên đến 180,000 sản phẩm MOTOR từ những thương hiệu hàng đầu
MISUMI provides more than 180,000 MOTOR items from the Top Brands

ArrowSmall AC Motor

Induction Motor 60W Gear Head [S9KC3]

Induction Motor 60W Gear
Head [S9KC3]

P/N: S9KC18BH

2,874,580 đ

Truck icon 6 Days

Induction Motor 6W [S6I06]

Induction Motor 6W [S6I06]

P/N: S6I06GD

1,517,571 đ

Truck icon 9 Days

Induction Motor K Series

Induction Motor K Series

P/N: 0IK3GN-B

1,939,261 đ

Truck icon 4 Days

ArrowAC Servo Motor

AC Servomotor/FRLS Series

AC Servomotor/FRLS Series

P/N: FRLS05205A4A

7,437,911 đ

Truck icon 4 Days

AC Servo Motor G Series [Cylinder Type]

AC Servo Motor G Series [Cylinder Type]

P/N: R88M-G05030H

10,533,712 đ

Truck icon 7 Days

AC Servo Motor G5 Series [Cylinder Type]

AC Servo Motor G5 Series [Cylinder Type]

P/N: R88M-K05030H

11,604,937 đ

Truck icon 7 Days

ArrowBrushless Motors

57 Series Brushless Motor, DC36V [FBLM57]

57 Series Brushless Motor,
DC36V [FBLM57]

P/N: FBLM57-25

2,434,389 đ

Truck icon 5 Days

42 Series Brushless Motor-24 VDC [FBLM42]

42 Series Brushless Motor-24
VDC [FBLM42]

P/N: FBLM42-26

1,643,250 đ

Truck icon 5 Days

86 Series Brushless Motor-DC48V [FBLM86]

86 Series Brushless
Motor-DC48V [FBLM86]

P/N: FBLM86-110

3,776,500 đ

Truck icon 5 Days

ArrowGear Motor

MG88 Geared Motor

MG88 Geared Motor

P/N: MG88-0.2-5-HT-N-R000-M001-0

4,069,800 đ

Truck icon 5 Days

MG105 Geared Motor

MG105 Geared Motor

P/N: MG105-0.4-20-HS-N-R000-MS01-0

5,697,720 đ

Truck icon 4 Days

MG135 Geared Motor

MG135 Geared Motor

P/N: MG135-0.75-20-HS-N-R000-MS01-0

9,302,400 đ

Truck icon 7 Days

M2105 Geared Motor

M2105 Geared Motor

P/N: M2105-0.75-30-HT-N-R000-M120-0EF

8,401,230 đ

Truck icon 4 Days

SG-P1 Three-phase Parallel Shaft Gear Motor

SG-P1 Three-phase
Parallel Shaft Gear Motor

P/N: TMF2-01-5

4,433,075 đ

Truck icon 6 Days

Xem tất cả sản phẩm MOTOR
See all MOTOR Items

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn