(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thể lệ và giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy tự động hóa 2027" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết
    Launching MISUMI Automation Machine Design Contest 2027. See more

OMRON - MISUMI giao hàng nhanh nhất chỉ trong 1 ngày - TẤT CẢ SẢN PHẨM CÔNG TẮC CỦA OMRON / All OMRON's Micro Switches are available in MISUMI for  Same Day Shipment

Best Seller Products | Sản phẩm bán chạy nhất

Basic switch type Z for general use

Basic switch type Z for general use

P/N: Z-15GD-B

Tính năng, đặc điểm:
- Công tắc cơ bản bán chạy nhất có độ chính xác cao và đa dạng
- Khả năng phá vỡ lớn 15A với độ chính xác cao (độ chính xác lặp lại cao)

Truck icon 1 Day

Ultra Small Basic Switch Shape SS

Ultra Small Basic Switch Shape SS

P/N: SS-5GL2

Tính năng, đặc điểm:
- Siêu nhỏ gọn với độ tin cậy và an toàn được nghiên cứu kỹ lưỡng
· Phong phú với các biến thể từ 0,1 A đến 10,1 A
· Đa dạng theo ứng dụng từ tải hoạt động thấp đến tải cao
· Độ bền cao 30.000.000 lần (sử dụng cấu trúc phân chia hai lò xo ổn định)

Truck icon 1 Day

Recommend Products | Sản phẩm khuyến nghị

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn