(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thông báo: Thời gian giao hàng của các sản phẩm nam châm và liên quan đến nam châm từ Trung Quốc bị ảnh hưởng. Xem chi tiết.
    Notice: Delivery delays for magnet products & related magnet items from China. See more.

Với gần 15,000 sản phẩm NTN ,trong đó hơn 500 sản phẩm tồn kho.

Với sự đa dạng và phong phú về chủng loại : Vòng bi, gối đỡ vòng

bi, cần đẩy cam,sản phẩm hỗ trợ vòng bi, vòng đệm…

MISUMI có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của bạn

Hãy đến với MISUMI để được hỗ trợ.

Ball Bearings

-44%

Angular Contact Ball Bearings

Angular Contact
Ball Bearings

P/N : 7305B

369,088 -> 207,500 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

-49%

Self-Aligning Ball Bearings

Self-Aligning
Ball Bearings

P/N : 1205S

307,079 -> 157,500 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

-50%

Double-Row Angular Contact Ball Bearings

Double-Row Angular
Contact Ball Bearings

P/N : 5206SCZZ/2AS

775,665 -> 391,026 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

-31%

Miniature Ball Bearings

Miniature Ball Bearings

P/N : 626ZZ

44,852 -> 30,769 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

-71%

Deep Groove Ball Bearings

Deep Groove Ball Bearings

P/N : 6001

84,589 -> 24,872 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

Bearing Units

-42%

Pillow Block

Pillow Block

P/N : UCP207D1

66,9476 -> 386,250 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

-38%

Stretcher Unit Mini Type

Stretcher Unit
Mini Type

P/N : ASPT205-10

1,384,118 -> 860,000 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

-30%

Modified FL Units

Modified FL Units

P/N : UCFH204

426,291 -> 300,000 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

-36%

Needle Roller Cage Bearings

Needle Roller
Cage Bearings

P/N : UC205D1

244,325 -> 157,500 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

-44%

Rhomb Flange Units

Rhomb Flange Units

P/N : UCFL209

926,101 -> 515,000 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

-25%

Take Up Units

Take Up Units

P/N : UCT205

514,917 -> 386,250 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

Roller Bearings

-42%

One Way Clutch HF

One Way Clutch HF

P/N : HF2520

271,669 -> 157,500 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

-23%

Thrust Self-Aligning Roller Bearings

Thrust Self-Aligning
Roller Bearings

P/N : 29412

7,428,327 -> 5,722,500 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

-53%

Needle Roller With Cage

Needle Roller With Cage

P/N : HK1212

76,358 -> 36,250 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

-54%

Tapered Roller Bearings

Tapered Roller
Bearings

P/N : 30208

348,980 -> 161,250 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

-70%

Thrust Needle Roller Bearings

Thrust Needle
Roller Bearings

P/N : AXK1107

112,523 -> 34,250 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

-73%

Tapered Roller Bearings

Tapered Roller
Bearings

P/N : 4T-LM11949/LM11910

295,276 -> 80,000 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

-57%

Thrust Cylindrical Roller Bearings

Thrust Cylindrical
Roller Bearings

P/N : NKX10T2Z

65,8813 -> 286,250 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

Hinge Pin

-54%

Washer AW

Washer AW

P/N : AW12

46,242 -> 21,375 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

-12%

Lock Nuts

Lock Nuts

P/N : AN21

503,115 -> 443,750 đ

truck

1 Day

Xem chi tiết

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn