(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kinh doanh của MISUMI Việt Nam từ ngày 2/7/2025. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on MISUMI address from 2nd July. See more.
  • Ra mắt MISUMI Showroom: Không gian trải nghiệm sáng tạo cùng linh kiện cải tiến vượt trội. Xem chi tiết.
    Grand Opening of MISUMI Showroom: A creative space to explore innovative components. See more

GIẢM GIÁ SỐC MUA VÒNG BI NSK NGAY TẠI MISUMI VIỆT NAM Hàng trăm sản phẩm vòng bi NSK sẵn có trong kho GIẢM GIÁ tới 70% từ ngày 01/04/2018 GIAO HÀNG TRONG NGÀY View in English

  • Vòng bi NSK là nhãn hiệu vòng bi bán chạy số 1 Nhật bản
  • NSK là 1 trong 10 hãng vòng bi được ưa chuộng nhất tại Việt Nam
  • Với độ chính xác rất cao cùng độ bền vượt thời gian, Vòng Bi NSK đáp ứng đầy đủ các yêu cầu
    về thiết bị máy móc, phương tiện hiện đại.
  • Dòng sản phẩm phong phú, thiết kế đa dạng hướng đến nhiều lĩnh vực trong đời sống.
Man introduce

Xem các sản phẩm vòng bi NSK

BALL BEARINGS

ROLLER BEARINGS

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn