(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông Báo] Lịch nghỉ lễ Năm mới của MISUMI Nhật Bản. Xem chi tiết .
    [Notice] MISUMI Japan's New Year Holiday Schedule. See more .
  • Cuộc thi Thiết kế Máy tự động hóa 2026 chính thức khởi động: Kỹ sư trẻ miền Nam chính giải bài toán Chọn & Đặt độ chính xác cao. Xem chi tiết .
    2026 Automation Design Competition officially launched: Young Southern Engineers Solve the High Precision Pick & Place Problem. See more .

Thiết bị và vật tư cho phòng thí nghiệm & phòng sạch View in English

Thành lập năm 1962
Một trong những thương hiệu hàng đầu Nhật Bản
Mang tới giải pháp về các thiết bị Phòng thí nghiệm
& Phòng sạch và hơn thế nữa

Thiết bị & Vật tư phòng thí nghiệm

Automatic Oven

Automatic Oven

P/N: 1-2125-01

Truck icon 5 Days

EC Water Bath Stirrer

EC Water Bath Stirrer

P/N: 1-2951-01

Truck icon 5 Days

Mantle Heater Stirrer

Mantle Heater Stirrer

P/N: 1-2718-02

Truck icon 6 Days

Plastic Cabinet (Titan)

Plastic Cabinet (Titan)

P/N: 3-1613-01

Truck icon 6 Days

Safety cabinet 3 drawer type

Safety cabinet
3 drawer type

P/N: 1-5942-01

Truck icon 6 Days

Waterproof pH/ORP meter

Waterproof pH/ORP
meter

P/N: 2-6891-01

Truck icon 6 Days

Conductivity Meter

Conductivity Meter

P/N: 3-6453-01

Truck icon 6 Days

Standard Bottle

Standard Bottle

P/N: 5-130-04

Truck icon Same day

Oil Feeder, Capacity 35 ml–350 ml

Oil Feeder, Capacity
35 ml–350 ml

P/N: 1-2846-01

Truck icon Same day

Funnel Mouth Diameter

Funnel Mouth Diameter

P/N: 1-3799-01

Truck icon Same day

Aluminum Foil

Aluminum Foil

P/N: 1-1520-01

Truck icon Same day

Click để tham khảo các sản phẩm khác

Thiết bị phòng sạch

Clean Stick

Clean Stick

P/N: 7-093-04

Truck icon Same day

ASPURE BELTA Slippers

ASPURE BELTA
Slippers

P/N: 1-4815-04

Truck icon Same day

Clean Curing Tape

Clean Curing Tape

P/N: 1-8750-03

Truck icon 4 Days

White Cap

White Cap

P/N: 6-8648-01

Truck icon Same day

Qualatex Gloves

Qualatex Gloves

P/N: 8-4053-01

Truck icon Same day

Bemcot® M-3II

Bemcot® M-3II

P/N: 1-1419-01

Truck icon Same day

Clean Wipe

Clean Wipe

P/N: 7-095-01

Truck icon 5 Days

Clean Paper

Clean Paper

P/N: 1-039-01

Truck icon Same day

A4 Dustless Paper for Cleanroom

A4 Dustless Paper for
Cleanroom

P/N: 6-8240-31

Truck icon Same day

Air Filter

Air Filter

P/N: 1-6280-01

Truck icon Same day

Air Blow Gun (Clean-Room Washed)

Air Blow Gun
(Clean-Room Washed)

P/N: 6-6602-01

Truck icon Same day

Click để tham khảo các sản phẩm khác

Công cụ dụng cụ & thiết bị nhà xưởng

Compact Drill Press

Compact Drill Press

P/N: 2-016-01

Truck icon 5 Days

Digital Water Temperature Gauge

Digital Water
Temperature Gauge

P/N: 1-4945-11

Truck icon 6 Days

Ultrasonic Mini Cutter

Ultrasonic Mini Cutter

P/N: 6-4048-01

Truck icon 6 Days

Wrist Strap Tester

Wrist Strap Tester

P/N: 1-4289-11

Truck icon 6 Days

Digital Torque Meter

Digital Torque Meter

P/N: 1-6355-04

Truck icon 6 Days

Tube Cutter

Tube Cutter

P/N: 1-1690-01

Truck icon 6 Days

Soldering Iron Set

Soldering Iron Set

P/N: 6-5005-01

Truck icon 6 Days

Anti-Static Brush

Anti-Static Brush

P/N: 2-8252-01

Truck icon 5 Days

Click để tham khảo các sản phẩm khác

Sản phẩm khác

Folding Container

Folding Container

P/N: 1-5067-01

Truck icon 6 Days

Handheld Lifter

Handheld Lifter

P/N: 2-233-02

Truck icon 6 Days

Letter Cabinet (A4)

Letter Cabinet (A4)

P/N: 3-280-05

Truck icon 6 Days

Click để tham khảo các sản phẩm khác

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn