(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thông báo: Thời gian giao hàng của các sản phẩm nam châm và liên quan đến nam châm từ Trung Quốc bị ảnh hưởng. Xem chi tiết.
    Notice: Delivery delays for magnet products & related magnet items from China. See more.
Main visual

Dòng sản phẩm ưu đãi lớn về giá, cạnh tranh nhất đã có mặt tại MISUMI
Xem danh sách sản phẩm excel icontại đây

Một số sản phẩm phổ biến

Nhóm Pin thẳng-vật liệu SKD61 - Tiết kiệm tới 40%

Nhóm Pin thẳng-vật liệu SKD61

Nhóm lò xò - Tiết kiệm tới 40%

Nhóm lò xò
Icon

Không nên sử dụng vượt quá độ nén tối
đa của lò xo nếu không tuổi thọ của lò xo
sẽ bị giảm hoặc lò xo bị gãy

Dung sai

D d L<50 L≥0 Load
+0
-0.7
+0.7
+0.1
±0.5 ±1% ±10%

Nhóm sản phẩm Pin khắc dấu-bộ đếm khuôn - Tiết kiệm tới 60%

Nhóm sản phẩm Pin khắc dấu-bộ đếm khuôn - Tiết kiệm tới 60%

Nhóm sản phẩm cút nước - Tiết kiệm 40%