(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
SẢN PHẨM MỚI
| Mã hàng | Quy cách sản phẩm | |||
|---|---|---|---|---|
| Dạng | Thành phần | Dung tích / chai (ml) | Đơn vị bán | |
| MATR420 | Dung dịch xịt | Anti-rust lubricating materia, propane, Butane |
420ml | 1 chai |
| MATR420-24 | 1 thùng (24 chai) | |||
BỘ ĐÔI HOÀN HẢO giúp làm sạch, tẩy gỉ & bôi trơn linh kiện
| Thông số |
MATR420
|
MPCL840
|
|---|---|---|
| Tẩy gỉ |
|
|
| Bôi trơn |
|
|
| Tẩy dầu bẩn, làm sạch linh kiện |
|
|
| Chống gỉ |
|
|
| Dung tích | 420ml | 840ml |
ƯU ĐÃI
Lưu ý: Thời gian ưu đãi: Từ 01.03.2022 - 30.04.2022
Điều kiện áp dụng: Khách hàng điền thông tin để được liên hệ mua với giá dùng thử hoặc nhận sản phẩm quà tặng
| Tên sản phẩm | Mã hàng | Giá trước giảm | Giá ưu đãi | % Ưu đãi | Đóng gói |
Thời gian giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chai xịt chốnggỉ, bôi trơn |
MATR420 | 90,000 | 72,000 | 20% | Chai | Same day |
| MATR420-24 | 2,160,000 | 1,620,000 | 25% | Thùng (24 chai) | Same day | |
Chai xịt tẩy rửa
|
MPCL840-1 | 114,855 | 92,000 | 20% | Chai | Same day |
| MPCL840 | 3,076,469 | 2,300,000 | 25% | Thùng (30 chai) | Same day |
One-stop service
Xem chi tiết
Giao hàng đúng hạn
Xem chi tiết
Giao hàng miễn phí
không có số lượng tối thiểu
Dễ dàng tìm kiếm và
đặt hàng 24 giờ
Liên hệ với chúng tôi
Xem chi tiết
Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng
Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng
Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn