(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Với thông số chính xác, cụ thể và đúng thực tế, sản phẩm màng cuốn công nghiệp MISUMI rất tiện để so sánh mức giá-chất lượng với các nhà cung cấp khác. Chất lượng tốt, sẽ tiếp tục ủng hộ!
Chất lượng sản phẩm màng cuốn công nghiệp MISUMI ổn định, giá thành cạnh tranh và dịch vụ giao hàng nhanh, ổn định đảm bảo nhu cầu của bên mình
| Mã hàng | Chiều rộng(mm) | Độ dày (μm) | Độ dài (m) | Đường kính lõi (inch) | Số lượng | Giá trước giảm | Giá sau giảm | % giảm | Ngày giao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-SFLM12-W500-L400-D3-VN | 500 | 12 | 400 | 3 | 1 cuộn | 132,488 | 110,141 | 16.90% | 1 |
| N-SFLM15-W500-L300-D3-VN | 500 | 15 | 300 | 3 | 1 cuộn | 132,223 | 99,790 | 24.50% | 1 |
| N-SFLM17-W500-L300-D3-VN | 500 | 17 | 300 | 3 | 1 cuộn | 128,778 | 108,201 | 16.00% | 1 |
| N-SFLM12-W500-L400-D2-VN-PACK | 500 | 12 | 400 | 2 | Thùng (6 cuộn) | 817,368 | 652,121 | 20.20% | 1 |
| N-SFLM15-W500-L300-D2-VN-PACK | 500 | 15 | 300 | 2 | Thùng (6 cuộn) | 766,782 | 580,511 | 24.30% | 1 |
| N-SFLM17-W500-L300-D2-VN-PACK | 500 | 17 | 300 | 2 | Thùng (6 cuộn) | 826,154 | 619,501 | 25.00% | 1 |
| N-SFLM12-W500-L400-D3-VN-PACK | 500 | 12 | 400 | 3 | Thùng (6 cuộn) | 794,931 | 660,845 | 16.90% | 1 |
| N-SFLM15-W500-L300-D3-VN-PACK | 500 | 15 | 300 | 3 | Thùng (6 cuộn) | 793,337 | 598,739 | 24.50% | 1 |
| N-SFLM17-W500-L300-D3-VN-PACK | 500 | 17 | 300 | 3 | Thùng (6 cuộn) | 772,670 | 649,204 | 16.00% | 1 |
| N-SFLM6-W500-L750-D3 | 500 | 6 | 750 | 3 | 1 cuộn | 212,236 | 151,218 | 28.80% | 1 |
| N-SFLM6-W500-L750-D3-PACK | 500 | 6 | 750 | 3 | Thùng (6 cuộn) | 1,273,416 | 907,309 | 28.80% | 1 |
| N-SFLM12-W500-L400-D2-VN | 500 | 12 | 400 | 2 | 1 cuộn | 136,228 | 108,687 | 20.20% | 1 |
| N-SFLM15-W500-L300-D2-VN | 500 | 15 | 300 | 2 | 1 cuộn | 127,797 | 96,752 | 24.30% | 1 |
| N-SFLM17-W500-L300-D2-VN | 500 | 17 | 300 | 2 | 1 cuộn | 137,692 | 103,250 | 25.00% | 1 |
| Mã hàng | Chiều rộng(mm) | Độ dày (μm) | Độ dài (m) | Đường kính lõi (inch) | Số lượng | Giá trước giảm | Giá sau giảm | % giảm | Ngày giao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-WSF6-W485-L750-D3 | 485 | 6 | 750 | 3 | 1 cuộn | 219,161 | 156,152 | 28.70% | 1 |
| M-WSF6-W485-L750-D3-PACK | 485 | 6 | 750 | 3 | Thùng (6 cuộn) | 1,314,966 | 936,914 | 28.70% | 1 |
| Mã hàng | Chiều rộng(mm) | Độ dày (μm) | Độ dài (m) | Đường kính lõi (inch) | Số lượng | Giá trước giảm | Giá sau giảm | % giảm | Ngày giao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-SFLM12-W500-L3000-VN | 500 | 12 | 3000 | 3 | 1 cuộn | 960,175 | 704,485 | 26.60% | 1 |
| K-SFLM23-W500-L2000-VN | 500 | 23 | 2000 | 3 | 1 cuộn | 1,225,211 | 966,740 | 21.10% | 1 |
| Mã hàng | Màu | Rộng (mm) | Độ dài (m) | Độ dày (μm) | Giá trước giảm | Giá sau giảm | % giảm | Ngày giao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPT-48MM-90M-50 | Vàng trong | 48 | 90 | 50 | 20,917 | 15,000 | 28% | 1 |
| OPPT-70MM-50M-63 | Vàng trong | 70 | 50 | 63 | 26,000 | 17,750 | 32% | 1 |
| OPPT-47MM-90M-55 | Vàng trong | 47 | 90 | 55 | 23,300 | 17,500 | 25% | 1 |
| Mã hàng | Màu | Rộng (mm) | Độ dày (μm) | Độ dài (m) | Giá trước giảm | Giá sau giảm | % giảm | Ngày giao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPPB-H-15-0.8-1000-Y | Vàng | 15 | 0.8 | 1000 | 336,827 | 253,793 | 24.70% | 1 |
| GPPB-H-15-0.8-1000-BK | Đen | 15 | 0.8 | 1000 | 319,304 | 234,693 | 26.50% | 1 |
| GPPB-H-15-0.8-1000-B | Xanh | 15 | 0.8 | 1000 | 336,827 | 253,793 | 24.70% | 1 |
| GPPB-H-15-0.8-500-Y | Vàng | 15 | 0.8 | 500 | 221,955 | 161,768 | 27.10% | 1 |
| GPPB-H-15-0.8-500-BK | Đen | 15 | 0.8 | 500 | 200,539 | 142,379 | 29.00% | 1 |
| GPPB-H-15-0.8-500-B | Xanh | 15 | 0.8 | 500 | 221,955 | 161,768 | 27.10% | 1 |
| GPPB-H-12-0.8-1000-Y | Vàng | 12 | 0.8 | 1000 | 317,357 | 234,693 | 26.00% | 1 |
| GPPB-H-9-0.8-1000-Y | Vàng | 9 | 0.8 | 1000 | 264,789 | 190,128 | 28.20% | 1 |
XẢ KHO ĐẶC BIỆT! GIẢM TỚI 50%
| Mã hàng | Chiều rộng(mm) | Độ dày (μm) | Độ dài (m) | Đường kính lõi (inch) | Số lượng | Giá trước giảm | Giá sau giảm | % giảm | Ngày giao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-SFLM12-W500-L3000 | 500 | 12 | 3000 | 3 | 1 cuộn | 1,616,000 | 798,884 | 50.60% | 1 |
| N-SFLM12-W500-L400-D3 | 500 | 12 | 400 | 3 | 1 cuộn | 218,000 | 108,255 | 50.30% | 1 |
| N-SFLM12-W500-L400-D3-PACK | 500 | 12 | 400 | 3 | Thùng (6 cuộn) | 1,093,810 | 649,527 | 40.60% | 1 |
| N-SFLM17-W500-L300-D2-PACK | 500 | 17 | 300 | 2 | Thùng (6 cuộn) | 1,015,850 | 620,990 | 38.90% | 1 |
| N-SFLM17-W500-L300-D2 | 500 | 17 | 300 | 2 | 1 cuộn | 165,000 | 103,498 | 37.30% | 1 |
| N-SFLM12-W500-L400-D2 | 500 | 12 | 400 | 2 | 1 cuộn | 216,000 | 142,051 | 34.20% | 1 |
| N-SFLM15-W500-L300-D3 | 500 | 15 | 300 | 3 | 1 cuộn | 182,000 | 125,932 | 30.80% | 1 |
| N-SFLM15-W500-L300-D2 | 500 | 15 | 300 | 2 | 1 cuộn | 166,398 | 118,559 | 28.80% | 1 |
| N-SFLM12-W500-L400-D2-PACK | 500 | 12 | 400 | 2 | Thùng (6 cuộn) | 1,196,215 | 852,303 | 28.80% | 1 |
| N-SFLM15-W500-L300-D3-PACK | 500 | 15 | 300 | 3 | Thùng (6 cuộn) | 1,060,479 | 755,591 | 28.80% | 1 |
| N-SFLM17-W500-L300-D3-PACK | 500 | 17 | 300 | 3 | Thùng (6 cuộn) | 1,163,108 | 828,715 | 28.70% | 1 |
| N-SFLM15-W500-L300-D2-PACK | 500 | 15 | 300 | 2 | Thùng (6 cuộn) | 998,387 | 711,351 | 28.70% | 1 |
| N-SFLM17-W500-L300-D3 | 500 | 17 | 300 | 3 | 1 cuộn | 193,851 | 138,119 | 28.70% | 1 |
| K-SFLM23-W500-L2000 | 500 | 23 | 2000 | 3 | 1 cuộn | 1,212,964 | 893,885 | 26.30% | 1 |
| M-WSF6-W485-L750-D3 | 485 | 6 | 750 | 3 | 1 cuộn | 219,161 | 156,152 | 28.70% | 1 |
| M-WSF6-W485-L750-D3-PACK | 485 | 6 | 750 | 3 | Thùng (6 cuộn) | 1,314,966 | 936,914 | 28.70% | 1 |
One-stop service
Xem chi tiết
Giao hàng đúng hạn
Xem chi tiết
Giao hàng miễn phí
không có số lượng tối thiểu
Dễ dàng tìm kiếm và
đặt hàng 24 giờ
Liên hệ với chúng tôi
Xem chi tiết
Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng
Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng
Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn