(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông Báo] Thời Gian Giao Hàng Bị Ảnh Hưởng Do Lũ Lụt Miền Trung. Xem chi tiết
    [Notice] Delivery Delays Due to Flooding in Central Vietnam. See more
main_banner

Xài APP săn hàng ngàn quà tặng Sang - Xịn - Mịn cực hấp dẫn

Icon check Tặng 01 Bút MISUMI cao cấp cho khách đăng nhập APP lần đầu
Icon check Vô hạn đồ hiệu công nghệ trị giá tới 500K khi tra cứu sản phẩm STOCK - Giá SHOCK
Icon check Và cơ hội trúng giải đặc biệt trị giá 2 triệu cho khách tra cứu nhiều nhất trên APP
Product
Product Trị giá
300k
Product Trị giá
500k
Product Trị giá
2 triệu
Tra cứu sản phẩm trên APP,
Rinh bạt ngàn đồ hiệu công nghệ
Mỗi ngày xem 5 sản phẩm STOCK - Giá SHOCK trên APP, quà 500K trong tay!
Thời gian áp dụng: Từ 01-31.03.2022 và từ 01-30.04.2022
Chương trình tặng quà (bao gồm cả GIẢI ĐẶC BIỆT) sẽ áp dụng cho từng tháng
Điều kiện 1: Tổng số Ngày xem sản phẩm trên APP của 1 tháng 5-11 ngày 8-12 ngày 13-22 ngày 22 ngày
Điều kiện 2: Tổng Lượt xem trang sản phẩm Stock - giá Shock của 1 tháng 40 40 80 120
Quà tặng 50K VinID 100K VinID Tai nghe Samsung Sạc dự phòng Romoss
Giải thưởng đặc biệt trị giá
2 TRIỆU ĐỒNG
Điều kiện cần:
Tổng lượt xem sản phẩm STOCK - Giá SHOCK nhiều nhất trên APP, trung bình không quá 10 lần xem lặp lại/sản phẩm
Tổng số ngày xem sản phẩm tối thiểu/tháng là 23 ngày
Điều kiện đủ:
Dùng APP lấy tối thiểu 3 báo giá cho sản phẩm STOCK - Giá SHOCK (Không giới hạn số lượng sản phẩm trên 1 báo giá)
rewards_banner

*Lưu ý: Khách hàng lần đầu tiên đăng nhập APP hoặc xem sản phẩm trên APP cần đăng ký thông tin tham gia chương trình.

Thế nào được gọi là trang sản phẩm?
Trang sản phẩm là trang có thông tin chi tiết của sản phẩm và có các nút “Tạo mã”, “Chia sẻ”, “Catalog”.
mobile_01
Có thể Tra cứu SẢN PHẨM STOCK - GIÁ SHOCK ở đâu trên MISUMI APP?
- Truy cập MISUMI App
- Tại trang chủ, click vào banner "SẢN PHẨM STOCK - GIÁ SHOCK "
mobile_02
Tham gia Xem sản phẩm trên APP cần biết:
1. Để tính được số lượt xem trang sản phẩm, khách hàng cần đăng nhập vào tài khoản khách hàng doanh nghiệp (Quên tài khoản đăng nhập)
2. Các cách tra cứu:
  • - Truy cập APP, kiểm tra trang SẢN PHẨM STOCK - GIÁ SHOCK tại trang chủ
  • - Truy cập APP, tìm kiếm với các từ khóa "MSM PB", "Economy-series", "Xả kho dụng cụ tiêu hao"
  • - Xem sản phẩm thông qua các thông báo từ MISUMI APP gửi mỗi ngày
3. Người dùng cần đạt đồng thời 2 tiêu chí: Số ngày xem trang và Tổng lượt xem trang sản phẩm trên APP cộng dồn của từng tháng từ 01~31.03.2022 hoặc 01~30.04.2022 để xác định giá trị voucher tương đương. Sẽ là không hợp lệ nếu chỉ đạt 1 trong 2 tiêu chí.
4. Thứ 5 hàng tuần MISUMI sẽ gửi email cập nhật kết quả số lượt xem trang và số ngày xem trang để khách hàng nắm được tiến độ
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TRÊN APP
Yêu cầu dành cho khách hàng LẦN ĐẦU TIÊN tham gia CTKM trên APP
(*) : Yêu cầu bắt buộc
Điều khoản & Điều kiện chung:
1. Khách hàng lần đầu tiên đăng nhập App hoặc xem sản phẩm trên App cần đăng ký thông tin tham gia chương trình. (Không yêu cầu đối với khách hàng đã từng đăng ký tham gia chương trình trước đây)
2. MISUMI sẽ gửi quà trong vòng 1 tháng sau mỗi đợt kết thúc chương trình
3. MISUMI có quyền thay đổi quà tặng mà không cần thông báo trước. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào thì quyền quyết định cuối cùng thuộc về MISUMI.
hotline
CẦN THÊM THÔNG TIN?
Mọi thắc mắc liên quan đến Ứng dụng Điện thoại MISUMI App và các CTKM trên App, vui lòng liên hệ:
XEM THÊM DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM NỔI BẬT TỪ MISUMI

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn