(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • Cuộc thi Thiết kế Máy tự động hóa 2026 chính thức khởi động: Kỹ sư trẻ miền Nam chinh phục bài toán Pick & Place độ chính xác cao. Xem chi tiết .
    MISUMI Award 2026 officially launched: Young Southern Engineers Solve the High Precision Pick & Place Problem. See more .
main_banner
Icon check THUẬN TIỆN TRA CỨU
Icon check CHỦ ĐỘNG BÁO GIÁ
Icon check ĐẶT HÀNG NHANH CHÓNG
HƠN CẢ 1 CUỐN CATALOG, khách hàng có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất chỉ với 1 chiếc điện thoại cài MISUMI APP! Hiện đang là lựa chọn số 1 của nhiều kỹ sư thường xuyên làm việc tại hiện trường hay những người dùng với yêu cầu công việc cần di chuyển nhiều.
Tải và trải nghiệm APP ngay!
Mobile Image
Bạn đã sẵn sàng thao tác:
Tra cứu sản phẩm MỚI - GIÁ TỐT trên APP, nhận thẻ quà KFC 200K?
Và cơ hội trúng giải đặc biệt trị giá 3 TRIỆU ĐỒNG? SĂN NGAY!
rewards_banner
SẢN PHẨM MỚI GIÁ TỐT Thuận tiện với trang tổng hợp các SẢN PHẨM MỚI GIÁ TỐT ngay trên APP
Tổng số ngày xem và lượt xem được cộng dồn từ 01.01~28.02.2022
Điều kiện 1: Số ngày xem sản phẩm giá tốt trên App 8-12 ngày 12-20 ngày > 20 ngày
Điều kiện 2: Tổng lượt xem trang sản phẩm giá tốt 60 100 > 100
Giá trị thẻ quà KFC 50K 100K 200K
Giải thưởng đặc biệt
trị giá 3 TRIỆU ĐỒNG
Điều kiện cần: Xem SẢN PHẨM MỚI GIÁ TỐT nhiều nhất trên APP và trung bình không quá 10 lần xem lặp lại/sản phẩm

Điều kiện đủ: Dùng APP lấy tối thiểu 3 báo giá cho sản phẩm giá tốt (Không giới hạn số lượng sản phẩm trên 1 báo giá)
rewards_banner
Thế nào được gọi là trang sản phẩm?
Trang sản phẩm là trang có thông tin chi tiết của sản phẩm và có các nút “Tạo mã”, “Chia sẻ”, “Catalog”.
mobile_01
Có thể tìm thấy các sản phẩm GIÁ TỐT ở đâu trên MISUMI App?
- Truy cập MISUMI App
- Tại trang chủ, click vào banner "SẢN PHẨM MỚI GIÁ TỐT THÁNG 01&02/2022"
mobile_02
Tham gia Xem sản phẩm trên APP cần biết:
1. Để tính được số lượt xem trang sản phẩm, khách hàng cần đăng nhập vào tài khoản khách hàng doanh nghiệp (Quên tài khoản đăng nhập)
2. Các cách tra cứu:
  • Truy cập APP, kiểm tra trang sản phẩm MỚI - GIÁ TỐT tại trang chủ
  • Truy cập APP, tìm kiếm với các từ khóa "MSM PB", "Economy-series", "Xả kho linh kiện khuôn nhựa"
  • Xem sản phẩm thông qua các thông báo từ MISUMI APP gửi mỗi ngày
3. Người dùng cần đạt đồng thời 2 tiêu chí: Số ngày xem trang và Tổng lượt xem trang sản phẩm trên APP từ 01.01~28.02.2022 để xác định giá trị voucher tương đương. Sẽ là không hợp lệ nếu chỉ đạt 1 trong 2 tiêu chí.
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TRÊN APP
Yêu cầu dành cho khách hàng LẦN ĐẦU TIÊN tham gia CTKM trên APP
(*) : Yêu cầu bắt buộc
Điều khoản & Điều kiện chung:
1. Khách hàng lần đầu tiên đặt hàng trên App hoặc xem sản phẩm trên App cần đăng ký thông tin tham gia chương trình. (Không yêu cầu đối với khách hàng đã từng đăng ký tham gia chương trình trước đây)
2. MISUMI sẽ gửi quà trong vòng 1 tháng sau mỗi đợt kết thúc chương trình
3. MISUMI có quyền thay đổi quà tặng mà không cần thông báo trước. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào thì quyền quyết định cuối cùng thuộc về MISUMI.
hotline
CẦN THÊM THÔNG TIN?
Mọi thắc mắc liên quan đến Ứng dụng Điện thoại MISUMI App và các CTKM trên App, vui lòng liên hệ:
XEM THÊM DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM NỔI BẬT TỪ MISUMI

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn