(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

| Tổng giá trị đặt hàng qua APP | Giá trị thẻ quà VinID |
|---|---|
| Từ 10 triệu - dưới 20 triệu | 100K |
| Từ 20 triệu - dưới 40 triệu | 200K |
| Từ 40 triệu - dưới 60 triệu | 300K |
| Từ 60 triệu - dưới 90 triệu | 400K |
| Trên 90 triệu | 500K |
Tham gia Đặt hàng qua APP cần biết:
1. Chương trình áp dụng cho tất cả các sản phẩm được đặt hàng qua ứng dụng điện thoại MISUMI
2. Giá trị thẻ quà được xác định dựa trên tổng giá trị đơn hàng trên APP cộng dồn trong mỗi tháng, sau chiết khấu và chưa bao gồm VAT.
| Điều kiện 1: Điểm tần suất (*) |
10 - 20 điểm | 20 - 25 điểm | 25 - 30 điểm |
|---|---|---|---|
| Điều kiện 2: Tổng lượt xem trang SP (**) |
300 | 500 | 800 |
| Thẻ quà VinID | 50k | 100k | 150k |
Chú thích:
(*)Điểm tần suất: 01 ngày tương đương 01 điểm. Dùng để đánh giá mức độ thường xuyên sử dụng APP xem trang sản phẩm.
(**)Tổng lượt xem trang sản phẩm: Mỗi lượt xem trang một sản phẩm được tính là 1. Trang sản phẩm là trang có thông tin chi tiết của sản phẩm và đi kèm các nút điều hướng hành động: “Tạo mã”, “Chia sẻ” và “Catalog”. Việc xem lại 1 trang sản phẩm được tính là 1 lượt xem mới.
Tham gia Xem sản phẩm trên APP cần biết:
1. Để tính được số lượt xem trang sản phẩm, khách hàng cần đăng nhập vào tài khoản khách hàng doanh nghiệp
2. Chỉ lượt xem trang sản phẩm mới được tính là hợp lệ
3. Người dùng cần đạt đồng thời 2 tiêu chí: Điểm tần suất và Tổng lượt xem trang sản phẩm trên APP từ này 01/04 đến hết 31/04/2020 để xác định giá trị voucher tương đương. Sẽ là không hợp lệ nếu chỉ đạt 1 trong 2 tiêu chí.
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TRÊN APP
(Yêu cầu dành cho khách hàng LẦN ĐẦU TIÊN đặt hàng hoặc xem sản phẩm trên App)