(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Ultrasonic Sensor, RU18 Series
RIKO
Sensing distance is 900 mm and 1,600 mm. Oscillator material is epoxy resin.
From: 8,783,266 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 12 Day(s) |