(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Vessel Electric Driver 220USBP1

Vessel Electric Driver 220USBP1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,394,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The rotation speed and torque can be switched in 3 steps according to the application.
· Reinforced gear and housing increase strength by 20%.
· Uses USB Type-C, which allows you to connect to the charging port without hesitation because there is no directionality of the terminal.
· [Use]
· For electronic terminal block work, distribution board terminal work, tightening light ceiling screws and long screws, etc.

Part Number
220USBP1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,394,000 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Output torque(N▪m) 1.2, 1.6, 2.0 Start Method Lever Start Type Rotation Speed(min⁻¹) 280, 340, 400
Overall Length(mm) 147 Material Body: PA6GF15 + Elastomer, Bit: Alloy steel JAN code 4907587829904
Trusco code 390-2460 Bundled Items 1 main unit, 1 bit (+) 2x100mm, 1 charging cable, instruction manual

Please check the type/dimensions/specifications of the part 220USBP1 in the Vessel Electric Driver 220USBP1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 220USBP1 trong chuỗi Vessel Electric Driver 220USBP1.