(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Temperature Controlled Lead-Free Micro Soldering Station

Temperature Controlled Lead-Free Micro Soldering Station
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,069,201VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
RX-812AS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,069,201 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Controlled temperature (°C) 50 to 450 Width(mm) 115 Depth(mm) 146
Height(mm) 98 Power Consumption(W) 40 Power Supply(V) AC100
Attached Iron tip None Trusco Code 818-3698 Mass(g) 1800

Please check the type/dimensions/specifications of the part RX-812AS in the Temperature Controlled Lead-Free Micro Soldering Station series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RX-812AS trong chuỗi Temperature Controlled Lead-Free Micro Soldering Station.