(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carrying Bag

Carrying Bag
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      410,400VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
ZMCC-A2
ZMCC-A3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetails Type Width
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

558,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) A2 Horizontal type635460116-3766700

410,400 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) A3 Horizontal type487350116-3767450

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Depth(mm) 30 Color black Material Main Body: Polypropylene(PP)1.0mm Thickness, Handle: EVA resin