(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Jogger Ceres Safety Shoes

Jogger Ceres Safety Shoes

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,333,334 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
JOGSH-CER-36
JOGSH-CER-37
JOGSH-CER-38
JOGSH-CER-39
JOGSH-CER-40
JOGSH-CER-41
JOGSH-CER-42
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

1,333,334 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 36

1,333,334 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 37

1,333,334 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 38

1,333,334 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 39

1,333,334 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 40

1,333,334 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 41

1,333,334 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 42

Basic Specifications

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Antistatic Function
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Oil Resistance
    Available
  • Color
    Black
  • Toe box
    Available
  • Standard detail
    CE ISO 20345 S3
  • Standard weight
    760g/Pair
  • Materials
    Upper: nubuck leather, Toecap: composite, Midsole: Anti-puncture Textile, Outsole: rubber
  • Features
    Metal-free, Toe protection, Waterproof, Anti-slip, Anti-puncture, Oil resistance, Anti-shock, Anti-static
  • Sale unit
    1 pair

Product Description

[Features]
· Protect foots and toes from shock, water and injury.
· Made of no metal.
[Applications]
· For the environment requiring no metal and most factories, construction sites

Part Number
JOGSH-CER-36
JOGSH-CER-37
JOGSH-CER-38
JOGSH-CER-39
JOGSH-CER-40
JOGSH-CER-41
JOGSH-CER-42
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

1,333,334 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 36

1,333,334 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 37

1,333,334 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 38

1,333,334 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 39

1,333,334 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 40

1,333,334 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 41

1,333,334 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 42

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1