(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
PA-TCRG5-75-400P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
32,947,384 VND |
1 Piece(s) | 25 Day(s) or more |
[Features]
·For sterile rooms with gamma ray sterilization
·Smooth specifications for wearing inside
·Double-layering is possible when used in combination with the grip type
·Unique left-right separate forming (natural finger curves) that fit Japanese hands, which reduces fatigue (Comparison with the company's products)
·High-purity water cleaning
[Product Specifications]
·Approximate Correspondence: Class 100
·Materials: natural rubber
·Smooth type
·Size: 7.5 inches
·Quantity: 1 pair package × 20 × 20 / case
Part Number |
---|
PA-TCRG5-75-400P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
32,947,384 VND |
1 Piece(s) | 25 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.