(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Laboratory Jack, 200 × 200, Upper and Lower Plates SUS304, Ratchet Type

Laboratory Jack, 200 × 200, Upper and Lower Plates SUS304, Ratchet Type

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • ·After confirming the part number, click the "confirm price" button on the right side of the page to display the latest price.

Specifications of 030-R008

  • TGK Part Number
    0995-55-31-20
Part Number
030-R008
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,620,173 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Basic Specifications

  • TGK Part Number
    0995-55-31-20

Product Description

[Product Specifications]
·Upper and lower plate, SUS304, ratchet type
·Top plate dimensions (mm): 200 × 200
·Expansion and contraction range (mm): 75 to 245
·Static Load Capacity (kg): 25

Specifications of 030-R008

  • TGK Part Number
    0995-55-31-20
Part Number
030-R008
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,620,173 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1