(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Professional screwdriver FPSD

Professional screwdriver FPSD

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    105,000 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
FPSD+0-100
FPSD+0-150
FPSD+1-100
FPSD+2-100
FPSD+2-150
FPSD+2-200
FPSD+2-250
FPSD+2-300
FPSD+3-150
FPSD-4-150
FPSD-35-100
FPSD-45-75
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Grip Thickness JAN Code Shaft Length Shaft Diameter Blade Length Blade Thickness Mass

106,834 VND

1 Piece(s) Quote 190mm 27mm 4952520406205 100mm 3.5mm - - 44g/w

126,000 VND

1 Piece(s) Quote 240mm 27mm 4952520406212 150mm 4.0mm - - 48g/w

113,834 VND

1 Piece(s) Quote 190mm 27mm 4952520406250 100mm 4.5mm - - 50g/w

147,000 VND

1 Piece(s) Quote 210mm 33mm 4952520406311 100mm 6.0mm - - 90g/w

161,000 VND

1 Piece(s) Quote 260mm 33mm 4952520406328 150mm 6.0mm - - 101g/w

178,500 VND

1 Piece(s) Quote 310mm 33mm 4952520406335 200mm 6.0mm - - 108g/w

194,334 VND

1 Piece(s) Quote 360mm 33mm 4952520406342 250mm 6.0mm - - 117g/w

220,500 VND

1 Piece(s) Quote 410mm 33mm 4952520406359 300mm 6.0mm - - 134g/w

208,334 VND

1 Piece(s) Quote 280mm 39mm 4952520406373 150mm 8.0mm - - 101g/w

133,000 VND

1 Piece(s) Quote 240mm 27mm 4952520406182 150mm 4.0mm 4.0mm 0.6mm 48g/w

112,000 VND

1 Piece(s) Quote 190mm 27mm 4952520406175 100mm 3.5mm 3.5mm 0.5mm 44g/w

105,000 VND

1 Piece(s) Quote 165mm 27mm 4952520406229 75mm 4.5mm 4.5mm 0.6mm 49g/w

Basic Specifications

  • Package Size
    -

Product Description

The shaft: Fully hardened chrome vanadium steel
The point of blade: Black point treatment, magnet type
The grip: easy to fit

Part Number
FPSD+0-100
FPSD+0-150
FPSD+1-100
FPSD+2-100
FPSD+2-150
FPSD+2-200
FPSD+2-250
FPSD+2-300
FPSD+3-150
FPSD-4-150
FPSD-35-100
FPSD-45-75
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Grip Thickness JAN Code Shaft Length Shaft Diameter Blade Length Blade Thickness Mass

106,834 VND

1 Piece(s) Quote 190mm 27mm 4952520406205 100mm 3.5mm - - 44g/w

126,000 VND

1 Piece(s) Quote 240mm 27mm 4952520406212 150mm 4.0mm - - 48g/w

113,834 VND

1 Piece(s) Quote 190mm 27mm 4952520406250 100mm 4.5mm - - 50g/w

147,000 VND

1 Piece(s) Quote 210mm 33mm 4952520406311 100mm 6.0mm - - 90g/w

161,000 VND

1 Piece(s) Quote 260mm 33mm 4952520406328 150mm 6.0mm - - 101g/w

178,500 VND

1 Piece(s) Quote 310mm 33mm 4952520406335 200mm 6.0mm - - 108g/w

194,334 VND

1 Piece(s) Quote 360mm 33mm 4952520406342 250mm 6.0mm - - 117g/w

220,500 VND

1 Piece(s) Quote 410mm 33mm 4952520406359 300mm 6.0mm - - 134g/w

208,334 VND

1 Piece(s) Quote 280mm 39mm 4952520406373 150mm 8.0mm - - 101g/w

133,000 VND

1 Piece(s) Quote 240mm 27mm 4952520406182 150mm 4.0mm 4.0mm 0.6mm 48g/w

112,000 VND

1 Piece(s) Quote 190mm 27mm 4952520406175 100mm 3.5mm 3.5mm 0.5mm 44g/w

105,000 VND

1 Piece(s) Quote 165mm 27mm 4952520406229 75mm 4.5mm 4.5mm 0.6mm 49g/w

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1