(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ASLAB Freeze Box (Red/Yellow/Green/Blue)

ASLAB Freeze Box (Red/Yellow/Green/Blue)
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 2-901-03

  • External Dimensions(mm)
    132×132×53
  • Capacity
    1 bag (4)
Part Number
2-901-03 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity

1,648,161 VND

1,318,529 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

9 Day(s) 1 bag (4)

Basic Specifications

  • External Dimensions(mm)
    132×132×53
  • Capacity
    1 bag (4)

Product Description

The lid and grid are individually numbered for easy management.
Numbers are indicated directly on the main body.
As it contains 4 colors, it is convenient for identifying samples.
It is a 4-color set that can be used for color-coding.

Specifications of 2-901-03

  • External Dimensions(mm)
    132×132×53
  • Capacity
    1 bag (4)
Part Number
2-901-03 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity

1,648,161 VND

1,318,529 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

9 Day(s) 1 bag (4)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1