(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Shaft generator for T25 easy clean.
[Features]
·Disposal amount (mL): 10 to 1500
·Shaft diameter (mm): 18
·Generator outer diameter (mm): 18
·Rotor diameter (mm): 13.4
·Materials of liquid contact part: Stainless steel SUS316L