(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ABSOLUTE Digimatic Depth Gage SERIES 571(Range: 0-40inch)

ABSOLUTE Digimatic Depth Gage SERIES 571(Range: 0-40inch)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

• Coolant proof models achieve IP67 protection level.
• Enables stable depth measurement with a resolution of 0.01mm.
• ABSOLUTE Digital Caliper
• Sliding operation of models with the measuring ranges 150mm (6"), 200mm (8") and 300mm (12")
is smooth and comfortable.
• Battery: SR44 (1 pc), 938882. For initial operational checks (standard accessory)
• Optional longer extension bases are available.
(Except for models with measuring ranges of 600, 750, 1000mm)

 
Part Number
571-211-30
571-212-30
571-214-10
571-215-10
571-216-10
571-217-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRange Accuracy Battery life Base (W×T)

8,818,333 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 0 - 6”±.001"/±0.02mm5years3.93” x .23”

10,108,334 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 0 - 8”±.001"/±0.02mm5years3.93” x .23”

20,005,000 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 0 - 18”±.002"/±0.05mm3years9.8” x .39”

21,293,334 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 0 - 24”±.002"/±0.05mm3years9.8” x .39”

-

1 Piece(s) Quote 0 - 30”±.0025"/±0.06mm3years9.8” x .39”

25,021,667 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 0 - 40”±.0025"/±0.07mm3years9.8” x .39”

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Repeatability 0005"/ 0.01mm