(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Vernier Caliper, Neck Caliper Series 573, 536 — ABSOLUTE Digimatic And Vernier Type

Vernier Caliper, Neck Caliper Series 573, 536 — ABSOLUTE Digimatic And Vernier Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

• Can measure wall thickness inside bores and recesses.
• Digital models are an IP67 Absolute type. No need to reset the origin after switching on.
• Allows integration into statistical process control and measurement systems for models
with measurement data output connector.

 
Part Number
536-151
536-152
573-651
573-652
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAccuracy Specification

8,011,667 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) ±0.05mm-

10,626,667 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) ±0.05mmPoint type

-

1 Piece(s) Quote ±0.03mmDigital model

-

1 Piece(s) Quote ±0.03mmDigital model / Point type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard Calipers Display Method Digital Measuring Range(mm) 0 - 150