(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Can be used to extract bent bolts that cannot be removed by other means.
Weight(g) | 80 | Bolt diameter(mm) | M5 to 12 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 22419 in the MITSUTOMO Hex-Shank Type Bent Bolt Extractor, Square Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 22419 trong chuỗi MITSUTOMO Hex-Shank Type Bent Bolt Extractor, Square Type.