(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Length tolerance: ±0.2 mm
・ Cm unit display on front and back
・ 8 steps scale
・ Materials: Stainless steel (SUS430J2)
・ With strap hole
・ Measuring scale: (Outside) 15 × 7.5 cm (Inside) 10 × 5 cm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA720YV-1 in the Tri-Square, 75 × 150 mm, Thick Wide Silver Framing Square series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA720YV-1 trong chuỗi Tri-Square, 75 × 150 mm, Thick Wide Silver Framing Square.