(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

50 × 50 mm, Hex Shank, Wire Brush (Stainless Steel Wire)

50 × 50 mm, Hex Shank, Wire Brush (Stainless Steel Wire)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      768,255VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Shaft diameter: 1/4" (6.35 mm)
・ Brush material: Stainless steel
・ For impact screwdrivers
・ Brush length: 50 mm
・ Maximum rotational speed: 1,500 rpm
・ Outer diameter: 50 mm
・ Wire diameter: 0.2 mm

Part Number
EA819BT-128
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

768,255 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819BT-128 in the 50 × 50 mm, Hex Shank, Wire Brush (Stainless Steel Wire) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA819BT-128 trong chuỗi 50 × 50 mm, Hex Shank, Wire Brush (Stainless Steel Wire).