(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Stainless Steel Ties SM-NOR-152X4.6【1-100 Pieces Per Package】 (SM-NOR-152X7.9)

Stainless Steel Ties SM-NOR-152X4.6 (SM-NOR-152X7.9)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    863,271 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SM-NOR-152X4.6
SM-NOR-152X7.9
SM-NOR-200X4.6
SM-NOR-200X7.9
SM-NOR-300X4.6
SM-NOR-300X7.9
SM-NOR-360X4.6
SM-NOR-360X7.9
SM-NOR-520X4.6
SM-NOR-520X7.9
SM-NOR-680X4.6
SM-NOR-680X7.9
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

863,271 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

1,087,383 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

918,484 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

1,171,801 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

1,058,116 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

1,366,646 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

1,113,328 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

1,519,280 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

1,324,437 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

3,325,402 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

6 Day(s)

1,798,544 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

3,854,412 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

6 Day(s)

Basic Specifications

Product Description

【Features】
Corrosion and heat resistant stainless steel material guarantees semipermanent use
・Used where it is hard to tie up due to high temperature/easy corrosion, such as mechanical devices, boiler room, etc.

Part Number
SM-NOR-152X4.6
SM-NOR-152X7.9
SM-NOR-200X4.6
SM-NOR-200X7.9
SM-NOR-300X4.6
SM-NOR-300X7.9
SM-NOR-360X4.6
SM-NOR-360X7.9
SM-NOR-520X4.6
SM-NOR-520X7.9
SM-NOR-680X4.6
SM-NOR-680X7.9
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

863,271 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

1,087,383 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

918,484 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

1,171,801 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

1,058,116 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

1,366,646 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

1,113,328 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

1,519,280 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

1,324,437 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

3,325,402 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

6 Day(s)

1,798,544 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s)

3,854,412 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

6 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications