(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
61-9938-52 |
61-9938-55 |
61-9938-56 |
61-9938-57 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2,172,869 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 900×1m | ||
1,510,598 VND |
1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 600×1m | ||
427,012 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 300×200 | ||
667,610 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 450×300 |
[Features]
·A rubber sheet containing steel (iron powder).
·It can be cut freely with scissors or a utility knife, and is soft, so it can be attached to curved surfaces.
·You can easily use the magnet wherever you want to use it just by pasting it.
·If you stick it on the back of wallpaper, wood board, or decorative sheet, the magnet will stick to it.
·Formaldehyde emission class F of the Building Standard Law of Japan☆☆☆☆is.
Part Number |
---|
61-9938-52 |
61-9938-55 |
61-9938-56 |
61-9938-57 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2,172,869 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 900×1m | ||
1,510,598 VND |
1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 600×1m | ||
427,012 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 300×200 | ||
667,610 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 450×300 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.