(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Top Kogyo Inspection Hammer

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of TH-100

  • Product Type
    Test Hammer
  • Head (length)(mm)
    90
  • Overall Length(mm)
    390
  • Handle material
    Evergreen Oak
Part Number
TH-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

420,750 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Accurately conveys subtle reverberations and rebound from striking.
· The head has been completely heat treated.
· The handle is made of only select oak materials and has a lightweight finish.

Specifications of TH-100

  • Product Type
    Test Hammer
  • Head (length)(mm)
    90
  • Overall Length(mm)
    390
  • Handle material
    Evergreen Oak
Part Number
TH-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

420,750 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1