(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
YS-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,007,475 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
1 unit for 2 roles. Ideal for cutting and stripping wiring cables.
[Features]
·It comes with a stopper that can fix the length of the strip (Adjustable to the range of 2 to 20 mm)
·You can easily adjust the bite of the cutting edge with the dial according to the thickness of the cable coating
·Excellent durability with steel plate and a nylon body reinforced with glass fiber
Part Number |
---|
YS-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,007,475 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.