(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ST Hose J

ST Hose J

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      709,777VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
This is a joint convenient for connecting hoses.
[Applications]
Hose connection

Part Number
VHJ-0311
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

709,777 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Related Accessory Barb outer diameter(mm) 11 Thread size R3/8
JAN Code 4977292428262 Material 1 Stainless steel (SUS304) Package width(mm) 60
Package height(mm) 100 Package length(mm) 20 Package weight(g) 60

Please check the type/dimensions/specifications of the part VHJ-0311 in the ST Hose J series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VHJ-0311 trong chuỗi ST Hose J.