(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Nylon Channel Brush With Straight Handle No. 34

Nylon Channel Brush With Straight Handle No. 34

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      148,608VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Use a suitable brush for the given application. Be sure to wear safety goggles and safety gloves.

Product Description

A channel brush with a high bristle density. Suitable for removing dirt and washing (with water).
[Features]
· The nylon bristles are ideal for washing around water supplies, such as in the kitchen and bathroom.
· Can be used for cleaning, washing cars, washing dishes and work around water supplies.
· Type: channel brush, straight handle.
· Bristle material: nylon wire.
[Applications]
· Removing dirt and washing.

Part Number
NO.34
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

148,608 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Hair material Other Type Channel Brush

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.34 in the Nylon Channel Brush With Straight Handle No. 34 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.34 trong chuỗi Nylon Channel Brush With Straight Handle No. 34.