(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Small Hobby Anvil

Small Hobby Anvil

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Small Hobby Anvil
  • Small Hobby Anvil
  • Small Hobby Anvil
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      421,978VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Small anvil convenient for metal engraving and detailed work.
[Features]
· Easy-to-handle compact size.
[Applications]
· Use for fine metal work such as metal engraving, hobbies, etc.

Part Number
SHA-1 0.7KG
SHA-2 1.2KG
SHA-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Package width
(mm)
Package height
(mm)
Packaging depth
(mm)
Package weight
(g)
Specifications

421,978 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 49772922212521477063660Anvil top surface size: 92 × 42 mm

645,617 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 497729222126916185751,180Anvil top surface size: 100 × 47 mm.

1,069,333 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4977292221276200107993080Anvil top surface size: 117 × 60 mm

Loading...Tải…

  1. 1