(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
160 mm Scraper

160 mm Scraper

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA572BF-50

  • Overall Length
    160mm
  • Blade material
    Special steel
  • Blade width
    22mm
Part Number
EA572BF-50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,080,034 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Overall Length
    160mm
  • Blade material
    Special steel
  • Blade width
    22mm

Product Description

[Features]
·Blade material: Special steel
·It is a short type and has a shape that makes it easy to apply force.
·Blade width: 22 mm
·Overall Length: 160 mm

Specifications of EA572BF-50

  • Overall Length
    160mm
  • Blade material
    Special steel
  • Blade width
    22mm
Part Number
EA572BF-50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,080,034 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1