(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Ideal for stepped measurement of machinery, jigs and structures.
[Features]
· Includes a handy vertical scale for vertical and depth measurements.
· Easy-to-read 1‑mm stepped graduation scale.
[Applications]
· For stepped measurement of machinery, jigs and structures.
Part Number |
---|
MSG-100KD |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
796,474 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
Calibration Certificate | No | Measuring Range(mm) | 0 to 100 | Scale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Scale Interval(mm) | 1 | Mass(g) | 32 | Material | Scale: stainless steel; Depth gauge: brass |
Instrument Error(mm) | ±0.15 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MSG-100KD in the Multistep Gauge With Kaidan Scale series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSG-100KD trong chuỗi Multistep Gauge With Kaidan Scale.