(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
233072 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
238,000 VND |
1 Piece(s) | Same day |
[Features]
・ A ball grip that can be used by inserting an electric screwdriver bit (width across flats: 6.35 mm) and a set of double-ended bits
・ A convenient set of cross-head 1 and cross-head 3, a straight-slot blade that can be used for quick-connect terminals and cross-head 2 that is often used, and Pz2 and Pz3 of positive drive, which are often used for assembling imported furniture and binding of snowboards, etc.
[Applications]
・ For electrical tools, furniture assembly, maintenance, vehicle installation, etc.
Part Number |
---|
233072 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
238,000 VND |
1 Piece(s) | Same day |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.