(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
·The Cristone Bristle uses rotation to spread the bristles and remove burrs from cross-holes.
·This product has high wire rod strength due to nano bonding and can be used for various workpiece materials such as aluminum alloys and difficult-to-cut materials by adjusting the grit size.
[Applications]
·Deburring of cross-holes
[Product Specifications]
·Outer diameter (mm): 7
·Color: Pink
·Grit Size (#): 200
·Overall Length (mm): 120
·Brush Length (mm): 50
·Shank Diameter (mm): 6
·Maximum Operating Rotational Speed: 14,000 rpm
·JAN Code: 4573281542751
·Trusco Code: 836-1646
・ Weight: 24 g
[Material/finish]
·Alumina long fiber
Please check the type/dimensions/specifications of the part CB31P-M-07050 in the SOWA, Ceramic Fiber Brush, for Cross Holes, #200, P, Ø7 × 120 L series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CB31P-M-07050 trong chuỗi SOWA, Ceramic Fiber Brush, for Cross Holes, #200, P, Ø7 × 120 L.