(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MEGADORA Insulated Screwdriver

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    240,040 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
125822
125823
125827
125828
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip size / Phillips (+) Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shaft diameter
(mm)
Grip diameter
(mm)
JAN code

240,040 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) No.2 100 212 7.8 34 4907587109828

334,368 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) No.3 150 277 9.8 36 4907587109835

321,732 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) No.2 100 212 7.8 34 4907587109958

372,600 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) No.3 150 277 9.8 36 4907587109965

Basic Specifications

Product Description

Easy-to-use flagship screwdriver
 Flat surface grip with a cushioning function in the diagonal section of the hexagonal cross-section.
Certified by VDE upon passing a full inspection with 6 strict requirements (IEC60900: 2004).
Double insulation coating with a yellow inner layer to make it possible to detect any peeling of the shaft coating.

Part Number
125822
125823
125827
125828
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip size / Phillips (+) Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shaft diameter
(mm)
Grip diameter
(mm)
JAN code

240,040 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) No.2 100 212 7.8 34 4907587109828

334,368 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) No.3 150 277 9.8 36 4907587109835

321,732 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) No.2 100 212 7.8 34 4907587109958

372,600 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) No.3 150 277 9.8 36 4907587109965

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1