(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Chemical/Plant Fiber Brush (Nylon)

Chemical/Plant Fiber Brush (Nylon)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • 185-12103
  • 185-32003
  • 185-22003
  • 163-03003
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      95,635VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Excellent chemical resistance, abrasion resistance, elasticity and flexibility.
[Applications]
· Suited for cleaning and washing general steel, stainless steel, copper, brass, aluminum, ceramics, glass, etc.

 
Part Number
163-03003
163-10006
185-11807
185-12003
185-12103
185-12183
185-18219
185-19846
185-22003
185-31003
185-32003
285-22003
363-00202
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngProduct Type Outer Diameter
(mm)
Brush Long
(mm)
Overall length
(mm)
Maximum allowable rotation speed
(rpm)
Dimension d
(mm)

95,635 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more End Brush⌀685215,000ø5

163,365 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more End Brush⌀10125810,000ø8

111,573 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Wheel Brush⌀13243.515,000ø6.5

107,586 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more Wheel Brush⌀20243.515,000ø10

107,586 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Wheel Brush⌀23243.515,000ø10

107,586 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Wheel Brush⌀25243.515,000ø10

147,430 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Wheel Brush⌀255 (2P) (Thick)4610,000ø10

282,890 VND

1 Piece(s) 34 Day(s) or more Wheel Brush⌀258 (3P) (Ultra-thick)4810,000ø10

111,573 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Cup Type Brushø1485310,000ø10

187,271 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Bevel Type Brush⌀1544610,000ø9.5

187,271 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Bevel Type Brush⌀2575010,000ø15

147,430 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Cup Type Brushø7.255010,000ø7.2

151,413 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more End Brushø355215,000ø3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 3 Wire diameter(mm) 0.2