(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dual-Lens LED Loupe

Dual-Lens LED Loupe

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      838,368VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Retractable loupe.
Equipped with 2 lenses with magnifications of X30 and X60, and is bright with LED lighting.

Part Number
GSL9889
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

838,368 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Pocket Loupe Magnification(x) 60 / 30 Light presence With LED Light
Lens Size(mm) ø12 / ø22 Main body size (L × W × H)(mm) Closed: 43 × 35 × 28 Main body material Aluminum, ABS resin
Lens material Acrylic Battery LR1130 × 3 pcs. (included) Mass(g) 93