(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· 3-in-1 design (blowing, suction, transport) for improved efficiency.
[Applications]
· Blowing, cooling, drying, collection, transport, discharge
[Specifications]
· Suction minimum inner diameter: 22 mm
· Nozzle orifice: ø1.4 × 6 holes
Weight: 310 g
Product Type | Air Gun (Suction/Injection Type) | Main Body / Set | Main Unit Only | Overall Length(mm) | 144 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part W101 in the Wonder Gun (Hand Type) W101 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần W101 trong chuỗi Wonder Gun (Hand Type) W101.