(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・On, off Electrical life Time: 20,000 Number of Times
・Power Failure Compensation Type Minimum Power Failure Compensation Time: 24 hours
・1 W Voltage Output Type, 3 W: Contact Output Type
・Rated Current (A): Resistance Current (Motor Current)
Category | Medium-to-Large Capacity for Outdoor Use |