(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Urethane Hammer - Polypropylene Sack

Urethane Hammer - Polypropylene Sack

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    626,221 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PL-05VLT-280G
PL-10VLT-480G
PL-15VLT-740G
PL-20VLT-1080G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Head Weight
(kg)

626,221 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 25 89 280 180

1,128,593 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 32 112 300 340

1,158,194 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 38 129 340 560

1,467,569 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 46 142 340 900

Product Description

[Features]
・Next-generation design that is easier to use and more reliable
・A Light Weight and strong polypropylene Handle
・Equipped with a head cover to prevent damage around the head
・Easy Grip Rubber Grip

Part Number
PL-05VLT-280G
PL-10VLT-480G
PL-15VLT-740G
PL-20VLT-1080G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Head Weight
(kg)

626,221 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 25 89 280 180

1,128,593 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 32 112 300 340

1,158,194 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 38 129 340 560

1,467,569 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 46 142 340 900

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1