(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Thor Hammer

Thor Hammer

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,338,459 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
THOR-T3000
THOR-T3001
THOR-T4000
THOR-T4001
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (diameter)
(mm)
Overall Length
(mm)
Weight
(g)

1,392,981 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 50 340 3

1,338,459 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 50 340 2.7

1,502,089 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 68 800 4

1,447,561 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 68 340 3.6

Basic Specifications

  • Head (length)(mm)
    128

Product Description

[Features]
・Preventing Falling out of A Handle by Using A Patent Applied Manufacturing Method (Head-Handle Integrated Combination Type)

Part Number
THOR-T3000
THOR-T3001
THOR-T4000
THOR-T4001
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (diameter)
(mm)
Overall Length
(mm)
Weight
(g)

1,392,981 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 50 340 3

1,338,459 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 50 340 2.7

1,502,089 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 68 800 4

1,447,561 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 68 340 3.6

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1