(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Platform Weighting Machine (Part Number)

Platform Weighting Machine
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      43,515,535VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・4 EA Load Cell Scale Method
・AD-4321C Embedded
・Option: Stainless Carrier, Wheel, Stand, Panel

Part Number
ANQ-SCALE-1000K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

43,515,535 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main applications Weighing instruments Capacity(g) 1000000 Minimum Display(g) 200
W(mm) 1200 D(mm) 1200 H(mm) 140
Offset Stainless Carrier, Wheel, Stand, Panel