(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Both hands can be used for improved work efficiency.
· One size fits all
· Body material: POM
· Lens: Acrylic
Product Type | Head Loupe | Magnification(x) | 2.5 | Lens Size(mm) | 74 x 28 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4989833058425 | Weight(g) | 36 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SL-42 in the Glasses-Type Magnifying Lens series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SL-42 trong chuỗi Glasses-Type Magnifying Lens.