(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
A parting-off tool.
[Cutting Direction]Left hand
[Compatible Insert]30 CTVs
[Applications]
Suitable for parting-off machining.
Application | Cutting off | Groove Width(mm) | 3 | Selfishly | Left-hand |
---|---|---|---|---|---|
Dimension L1(mm) | 125 | Dimension h1(mm) | 20 | Dimension f(mm) | 3.0 |
Dimension L2(mm) | 32 | Maximum cut-off diameter øD(mm) | 35.0 | Dimension L3(mm) | 18.5 |
Dimension h(mm) | 20 | Dimension b(mm) | 12 | Applicable tip | CTV30□ |
Applicable tightening bolt | BS0620 | Applicable wrench | LW-4 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CTVL2012K30X-1 in the Holder For Cut-Off CTV-X series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CTVL2012K30X-1 trong chuỗi Holder For Cut-Off CTV-X.