(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
A holder for grooving.
Multi-function tool (for aluminum machining), front/back clamping type.
[Cutting Direction]Right
[Applications]
Suitable for grooving.
Application | Outer Diameter Grooving | Groove Width(mm) | 2.0 to 2.5 | Selfishly | Right-hand |
---|---|---|---|---|---|
Dimension L1(mm) | 120 | Dimension f(mm) | 0.1 | Applicable tip | GTPA |
Applicable wrench | CLR-15S | Applicable clamp screw | LRIS-4 * 10PW |