(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
For general milling machining of cast iron parts
[Usable Insert / Materials]Ceramic/CBN
Part Number |
---|
JQTS040-90-4R |
JQTS050-90-5R |
JQTS063-90-6R |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Dimension L2 (mm) | Dimension R.R. (°) | Dimension ød2 (mm) | Dimension øc (mm) | Dimension g (mm) | Dimension H (mm) | Dimension W (mm) | Dimension ød (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,592,880 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 18 | -13 | 35 | 14 | 4.2 | 40 | 8.4 | 16 | 0.2 | ||
12,588,913 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 22 | -13 | 45 | 18 | 10.7 | 40 | 10.4 | 22 | 0.32 | ||
15,078,990 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 22 | -12 | 58 | 18 | 14.5 | 50 | 10.4 | 22 | 1.40 |
Loading...Tải…
Compatible Tip Material | Ceramic / CBN | Dimension A.R.(°) | +6 | Dimension a(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Angle θ(°) | 90 | Product type | Shell type | Part | Clamp screw (FSI122-4.0 * 11), wrench (T-15A) |