(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Durable and robust rest plate 11393-11000E/11393-21000E.
[Features]
·Materials: SCM420.
·Heat treatment: Quenching HRC56±3.
·Surface treatment: Black oxide coating.
[Applications]
·Used as a work seat and clamp attachment.
Part Number |
---|
11393-11000E |
11393-21000E |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684,851 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 8 | 18 | 14 | M8 x 1.25 | 16 | ||
714,881 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 22 | 10 | 25 | 19 | M12 x 1.75 | 35 |
Loading...Tải…
B Dimension Tolerance(mm) | 0 to 0.09 |